Snub Bushings open to accept cables, wires and tubing. Once installed into a panel hole, the bushing firmly closes.
The durable material provides insulation and slight strain relief, while helping to protect the housed wires and cables from raw edges.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kokonaishalkaisija | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6887 € - 0,7557 € | 4930 Varastossa |
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1071 € - 0,1189 € | 3000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7235 € - 0,7943 € | 11993 Varastossa |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1603 € - 0,1691 € | 4412 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1071 € - 0,1189 € | 6064 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7029 € - 0,7737 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa