10262054
466909
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,1189 € |
| 10000 - 19999 | 0,1129 € |
| 20000 + | 0,1071 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Musta |
|---|---|
| Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | 4.8 mm |
| Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | 0.189 in |
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.437 in |
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 11.1 mm |
| Kokonaishalkaisija | 11.5 mm |
| Kokonaishalkaisija | 0.453 in |
| Paneelin enimmäispaksuus | 0.126 in |
| Paneelin enimmäispaksuus | 3.2 mm |
| Kokonaiskorkeus | 11.0 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.433 in |
| Koko materiaali | Polyamidi |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa