Valikko Haku

Läpivienti Musta 12.7 mm (HD)

Tämä vaimennusholkki on valmistettu mustasta lämpöstabiloidusta UL94-V-2-nailonista. Se sopii 12.7 mm kiinnitysreikään 6.4 mm paksuisessa paneelissa. Kiinni työnnettävä profiili on ihanteellinen 3.2 mm kaapelin työntämiseen.
Essentra tuotenumero:

10262061

Valmistajan tuotenumero:

466910

4412 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 9999 0,1691 €
10000 + 0,1603 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

84,55 €

500 x 0,1691 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija 3.2 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 12.7 mm
Kokonaishalkaisija 14.2 mm
Paneelin enimmäispaksuus 6.4 mm
Kokonaiskorkeus 11.2 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä