Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaiskorkeus | Kahvan säde | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,9436 € - 16,797 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
|
|
||
| 6,2153 € - 6,898 € | 307 Varastossa |
M6
|
|
|
||
| 7,282 € - 8,0927 € | 60 Varastossa |
M8
|
|
|
||
| 17,3516 € - 17,3516 € | 20 Varastossa |
M12
|
|
|
||
| 10268742 | 6,2153 € - 6,898 € | 429 Varastossa |
M6
|
|
|
|
| 15,1613 € - 15,1613 € | 10 Varastossa |
M10
|
|
|
||
| 8,1922 € - 9,0883 € | 80 Varastossa |
M8
|
|
|
||
| 2,7176 € - 3,3542 € | 49 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,3184 € - 3,8471 € | 5 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,0892 € - 3,8471 € | 111 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,3184 € - 3,8471 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,8471 € - 3,8471 € | 420 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,347 € - 3,8882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,129 € - 3,8882 € | 484 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,1266 € - 3,8882 € | 276 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,144 € - 3,8882 € | 118 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,3363 € - 4,6041 € | 28 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,2358 € - 4,0388 € | 16 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,2576 € - 4,0896 € | 7 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,0969 € - 3,8471 € | 82 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa