Valikko Haku

Lukitusvivut - pisarakahva/kierrenasta

Varastossa

Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
114 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaiskorkeus Kahvan säde Osta
75,5509 € - 158,6569 € 10 Varastossa
M10
58.0 mm
78.0 mm
6,2153 € - 6,898 € 230 Varastossa
M5
8,017 € - 8,017 € 30 Varastossa
M8
8,1922 € - 9,0883 € 80 Varastossa
M8
9,586 € - 10,6527 € 29 Varastossa
M10
41,3027 € - 43,4787 € 7 Varastossa
M5
37.0 mm
42.0 mm
69,5612 € - 69,5612 € 15 Varastossa
M10
58.0 mm
78.0 mm
139,1928 € - 139,1928 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
79.0 mm
108.0 mm
105,2906 € - 221,1102 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
69.0 mm
92.0 mm
9,586 € - 10,6527 € 40 Varastossa
M10
11,1505 € - 12,4021 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
50,7038 € - 50,7038 € 6 Varastossa
M8
50.0 mm
65.0 mm
8,9745 € - 8,9745 € 121 Varastossa
M10
6,2153 € - 6,898 € 307 Varastossa
M6
7,282 € - 8,0927 € 60 Varastossa
M8
10268742 6,2153 € - 6,898 € 54 Varastossa
M6
10268797 7,282 € - 8,0927 € 620 Varastossa
M8
3,3363 € - 4,6041 € 157 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,3625 € - 4,6403 € 8 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
77,5278 € - 162,8085 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
58.0 mm
78.0 mm
  • / 6
Kiinnitysvipu 78.0 mm M10 Ruostumaton teräs Harmaa

10285657

Hinta-alue
158,6569 € - 75,5509 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M5 20.0 mm Musta

10268728

Hinta-alue
6,898 € - 6,2153 €

Varastotasot
230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 16.0 mm Musta

10268766

Hinta-alue
8,017 € - 8,017 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 40.0 mm Musta

10268810

Hinta-alue
9,0883 € - 8,1922 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 84.0 mm Kierretappi M10 32.0 mm Musta

10268834

Hinta-alue
10,6527 € - 9,586 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    84.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M5 Väritön

10285466

Hinta-alue
43,4787 € - 41,3027 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M10 Ruostumaton teräs Väritön

10285510

Hinta-alue
69,5612 € - 69,5612 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
Kiinnitysvipu 108.0 mm Kierretappi M16 Väritön

10285558

Hinta-alue
139,1928 € - 139,1928 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Alustan korkeus
    51.0 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm M12 Ruostumaton teräs Harmaa

10285695

Hinta-alue
221,1102 € - 105,2906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
Kiinnitysvipu 84.0 mm Kierretappi M10 20.0 mm Musta

10268827

Hinta-alue
10,6527 € - 9,586 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    84.0 mm
Kiinnitysvipu 84.0 mm Kierretappi M12 50.0 mm Musta

10268865

Hinta-alue
12,4021 € - 11,1505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    84.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 Väritön

10285497

Hinta-alue
50,7038 € - 50,7038 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 84.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6

10268698

Hinta-alue
8,9745 € - 8,9745 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    84.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 16.0 mm Musta

10268735

Hinta-alue
6,898 € - 6,2153 €

Varastotasot
307 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 20.0 mm Musta

10268780

Hinta-alue
8,0927 € - 7,282 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 20.0 mm Musta

10268742

Hinta-alue
6,898 € - 6,2153 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 25.0 mm Musta

10268797

Hinta-alue
8,0927 € - 7,282 €

Varastotasot
620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Musta

10190524

Hinta-alue
4,6041 € - 3,3363 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Musta

10190562

Hinta-alue
4,6403 € - 3,3625 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm M10 Ruostumaton teräs Harmaa

10285664

Hinta-alue
162,8085 € - 77,5278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs