10190500
1219288
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 49 | 3,8882 € |
| 50 - 99 | 3,6965 € |
| 100 - 199 | 3,5185 € |
| 200 + | 3,129 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Painikkeen väri | Punainen |
|---|---|
| Väri | Musta |
| Koko materiaali | Lasikuitu teknopolymeeri |
| Kierteen materiaali | Teräs |
| Alustan korkeus | 1.476 in |
| Alustan korkeus | 37.5 mm |
| Kahvan halkaisija | 0.748 in |
| Kahvan halkaisija | 19.0 mm |
| Kahvan pituus | 2.894 in |
| Kahvan pituus | 73.5 mm |
| Kahvan säde | 2.48 in |
| Kahvan säde | 63.0 mm |
| Kokonaiskorkeus | 1.693 in |
| Kokonaiskorkeus | 43.0 mm |
| Kierteen pituus | 0.984 in |
| Kierteen pituus | 25.0 mm |
| Kierrekoko | M8 |
| Tullinimike | 3926300090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa