Valikko Haku

Lukitusvivut - pisarakahva/kierrenasta

Varastossa

Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
114 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaiskorkeus Kahvan säde Osta
69,5612 € - 69,5612 € 8 Varastossa
M8
58.0 mm
78.0 mm
2,8607 € - 3,3542 € 8 Varastossa
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,1023 € - 3,8471 € 225 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,3184 € - 3,8471 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,347 € - 3,8882 € 178 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,3363 € - 4,6041 € 157 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
2,8607 € - 3,3542 € 582 Varastossa
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0892 € - 3,8471 € 111 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,0969 € - 3,8471 € 302 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,144 € - 3,8882 € 118 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
2,6686 € - 3,3132 € 38 Varastossa
M6
32.5 mm
44.0 mm
2,6569 € - 3,3132 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
32.5 mm
44.0 mm
2,7176 € - 3,3542 € 20 Varastossa
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,3184 € - 3,8471 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • / 6
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M8 Väritön

10285503

Hinta-alue
69,5612 € - 69,5612 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Musta

10190326

Hinta-alue
3,3542 € - 2,8607 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Musta

10190401

Hinta-alue
3,8471 € - 3,1023 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Musta

10190449

Hinta-alue
3,8471 € - 3,3184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Musta

10190487

Hinta-alue
3,8882 € - 3,347 €

Varastotasot
178 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Musta

10190524

Hinta-alue
4,6041 € - 3,3363 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Musta

10190319

Hinta-alue
3,3542 € - 2,8607 €

Varastotasot
582 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Musta

10190395

Hinta-alue
3,8471 € - 3,0892 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Musta

10190432

Hinta-alue
3,8471 € - 3,0969 €

Varastotasot
302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Musta

10190470

Hinta-alue
3,8882 € - 3,144 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Musta

10190227

Hinta-alue
3,3132 € - 2,6686 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Musta

10190265

Hinta-alue
3,3132 € - 2,6569 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Musta

10190302

Hinta-alue
3,3542 € - 2,7176 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Musta

10190456

Hinta-alue
3,8471 € - 3,3184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm