Valikko Haku

Lukitusvivut - pisarakahva/kierrenasta

Varastossa

Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
114 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaiskorkeus Kahvan säde Osta
77,4397 € - 162,6234 € 10 Varastossa
M10
58.0 mm
78.0 mm
142,6726 € - 142,6726 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
79.0 mm
108.0 mm
2,7386 € - 3,4381 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
30.0 mm
30.0 mm
39,682 € - 41,7667 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
37.0 mm
42.0 mm
71,3002 € - 71,3002 € 15 Varastossa
M10
58.0 mm
78.0 mm
12,9892 € - 14,4324 € 71 Varastossa
M8
16,3422 € - 17,2169 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16,3422 € - 17,2169 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
19,4619 € - 19,4619 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
12,9892 € - 14,4324 € 70 Varastossa
M8
17,2169 € - 17,2169 € 22 Varastossa
M10
19,4619 € - 19,4619 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
6,4727 € - 6,4727 € 555 Varastossa
M6
9,1988 € - 9,1988 € 121 Varastossa
M10
9,8257 € - 10,9191 € 29 Varastossa
M10
6,3707 € - 7,0704 € 307 Varastossa
M6
10268797 7,464 € - 8,295 € 620 Varastossa
M8
9,1988 € - 9,1988 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
6,3707 € - 7,0704 € 230 Varastossa
M5
8,2175 € - 8,2175 € 30 Varastossa
M8
  • / 6
Kiinnitysvipu 78.0 mm M10 Ruostumaton teräs Harmaa

10285657

Hinta-alue
162,6234 € - 77,4397 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
Kiinnitysvipu 108.0 mm Kierretappi M16 Väritön

10285558

Hinta-alue
142,6726 € - 142,6726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Alustan korkeus
    51.0 mm
Urospuolinen lukituskahva 37.5 mm M5 GF PA Musta

10190104

Hinta-alue
3,4381 € - 2,7386 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 Väritön

10285473

Hinta-alue
41,7667 € - 39,682 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M10 Ruostumaton teräs Väritön

10285510

Hinta-alue
71,3002 € - 71,3002 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 40.0 mm Musta

10268506

Hinta-alue
14,4324 € - 12,9892 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 40.0 mm Musta

10268544

Hinta-alue
17,2169 € - 16,3422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    78.0 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 63.0 mm Musta

10268575

Hinta-alue
17,2169 € - 16,3422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    78.0 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M12 63.0 mm Musta

10268612

Hinta-alue
19,4619 € - 19,4619 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    43.0 mm
  • Kahvan pituus
    92.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 50.0 mm Musta

10268513

Hinta-alue
14,4324 € - 12,9892 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 50.0 mm Musta

10268568

Hinta-alue
17,2169 € - 17,2169 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    78.0 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M12 40.0 mm Musta

10268605

Hinta-alue
19,4619 € - 19,4619 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    43.0 mm
  • Kahvan pituus
    92.0 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 42.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268643

Hinta-alue
6,4727 € - 6,4727 €

Varastotasot
555 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 84.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6

10268698

Hinta-alue
9,1988 € - 9,1988 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    84.0 mm
Kiinnitysvipu 84.0 mm Kierretappi M10 32.0 mm Musta

10268834

Hinta-alue
10,9191 € - 9,8257 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    84.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 16.0 mm Musta

10268735

Hinta-alue
7,0704 € - 6,3707 €

Varastotasot
307 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 25.0 mm Musta

10268797

Hinta-alue
8,295 € - 7,464 €

Varastotasot
620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 84.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6

10268681

Hinta-alue
9,1988 € - 9,1988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    84.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M5 20.0 mm Musta

10268728

Hinta-alue
7,0704 € - 6,3707 €

Varastotasot
230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 16.0 mm Musta

10268766

Hinta-alue
8,2175 € - 8,2175 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm