Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaiskorkeus | Kahvan säde | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,1722 € - 50,7038 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 6,898 € - 6,898 € | 152 Varastossa |
M6
|
|
|
||
| 7,282 € - 8,0927 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
|
||
| 11,9612 € - 11,9612 € | 89 Varastossa |
M10
|
|
|
||
| 38,7141 € - 40,748 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 69,5612 € - 69,5612 € | 15 Varastossa |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 27,0942 € - 27,0942 € | 68 Varastossa |
M16
|
|
|
||
| 6,514 € - 7,2393 € | 110 Varastossa |
M8
|
|
|
||
| 6,2153 € - 6,898 € | 211 Varastossa |
M4
|
|
|
||
| 97,1267 € - 97,1267 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 37,747 € - 83,4502 € | 28 Varastossa |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 8,9745 € - 8,9745 € | 121 Varastossa |
M10
|
|
|
||
| 6,2153 € - 6,898 € | 307 Varastossa |
M6
|
|
|
||
| 7,282 € - 8,0927 € | 20 Varastossa |
M8
|
|
|
||
| 9,586 € - 10,6527 € | 10 Varastossa |
M10
|
|
|
||
| 11,1505 € - 12,4021 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
|
|
||
| 50,7038 € - 50,7038 € | 6 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 11,3781 € - 11,3781 € | 71 Varastossa |
M12
|
|
|
||
| 10268742 | 6,2153 € - 6,898 € | 375 Varastossa |
M6
|
|
|
|
| 10268797 | 7,282 € - 8,0927 € | 620 Varastossa |
M8
|
|
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa