Valikko Haku

Lukitusvivut - pisarakahva/kierrenasta

Varastossa

Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
114 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaiskorkeus Kahvan säde Osta
38,7141 € - 40,748 € 6 Varastossa
M6
37.0 mm
42.0 mm
52,2399 € - 109,7039 € 20 Varastossa
M8
50.0 mm
65.0 mm
2,691 € - 3,3542 € 394 Varastossa
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,1733 € - 4,1994 € 354 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,0969 € - 3,8471 € 82 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,8471 € - 3,8471 € 420 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,129 € - 3,8882 € 484 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,3363 € - 4,6041 € 28 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
2,7176 € - 3,3542 € 20 Varastossa
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0969 € - 3,8471 € 302 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,3756 € - 4,0388 € 56 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,2576 € - 4,0896 € 7 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,2358 € - 4,0388 € 16 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
2,8034 € - 3,3542 € 458 Varastossa
M5
30.0 mm
30.0 mm
153,4376 € - 322,2189 € 9 Varastossa
M16
79.0 mm
108.0 mm
2,8034 € - 3,3542 € 690 Varastossa
M5
30.0 mm
30.0 mm
2,7176 € - 3,3542 € 580 Varastossa
M6
32.5 mm
44.0 mm
2,8607 € - 3,3542 € 8 Varastossa
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,1023 € - 3,8471 € 225 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,3184 € - 3,8471 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • / 6
Kiinnitysvipu 42.0 mm M6 Ruostumaton teräs Harmaa

10285572

Hinta-alue
40,748 € - 38,7141 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
Kiinnitysvipu 65.0 mm M8 Ruostumaton teräs Harmaa

10285602

Hinta-alue
109,7039 € - 52,2399 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Stud
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Musta

10190340

Hinta-alue
3,3542 € - 2,691 €

Varastotasot
394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Musta

10190517

Hinta-alue
4,1994 € - 3,1733 €

Varastotasot
354 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Musta

10190425

Hinta-alue
3,8471 € - 3,0969 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Musta

10190463

Hinta-alue
3,8471 € - 3,8471 €

Varastotasot
420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Musta

10190500

Hinta-alue
3,8882 € - 3,129 €

Varastotasot
484 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Musta

10190548

Hinta-alue
4,6041 € - 3,3363 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Musta

10190302

Hinta-alue
3,3542 € - 2,7176 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Musta

10190432

Hinta-alue
3,8471 € - 3,0969 €

Varastotasot
302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Musta

10190579

Hinta-alue
4,0388 € - 3,3756 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Musta

10190555

Hinta-alue
4,0896 € - 3,2576 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Musta

10190586

Hinta-alue
4,0388 € - 3,2358 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 37.5 mm M5 GF PA Musta

10190081

Hinta-alue
3,3542 € - 2,8034 €

Varastotasot
458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 108.0 mm M16 Ruostumaton teräs Harmaa

10285701

Hinta-alue
322,2189 € - 153,4376 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
Urospuolinen lukituskahva 37.5 mm M5 GF PA Musta

10190029

Hinta-alue
3,3542 € - 2,8034 €

Varastotasot
690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Musta

10190289

Hinta-alue
3,3542 € - 2,7176 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Musta

10190326

Hinta-alue
3,3542 € - 2,8607 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Musta

10190401

Hinta-alue
3,8471 € - 3,1023 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Musta

10190449

Hinta-alue
3,8471 € - 3,3184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm