Valikko Haku

Lukitusvivut - pisarakahva/kierrenasta

Varastossa

Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
114 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaiskorkeus Kahvan säde Osta
51,9714 € - 51,9714 € 6 Varastossa
M8
50.0 mm
65.0 mm
15,5404 € - 15,5404 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
17,7854 € - 17,7854 € 20 Varastossa
M12
49,3765 € - 51,9714 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
50.0 mm
65.0 mm
12,9833 € - 12,9833 € 80 Varastossa
M8
12,9892 € - 14,4324 € 70 Varastossa
M8
17,2169 € - 17,2169 € 22 Varastossa
M10
19,4619 € - 19,4619 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
6,4727 € - 6,4727 € 555 Varastossa
M6
9,1988 € - 9,1988 € 121 Varastossa
M10
6,3707 € - 7,0704 € 307 Varastossa
M6
12,2603 € - 12,2603 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
12,9892 € - 14,4324 € 71 Varastossa
M8
16,3422 € - 17,2169 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
17,7854 € - 17,7854 € 23 Varastossa
M12
12,2603 € - 12,2603 € 278 Varastossa
M6
13,1058 € - 13,1058 € 7 Varastossa
M8
2,7583 € - 3,4381 € 394 Varastossa
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,1743 € - 3,9433 € 82 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,9433 € - 3,9433 € 420 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • / 6
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 Väritön

10285497

Hinta-alue
51,9714 € - 51,9714 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 32.0 mm Musta

10268537

Hinta-alue
15,5404 € - 15,5404 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    78.0 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M12 25.0 mm Musta

10268582

Hinta-alue
17,7854 € - 17,7854 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    43.0 mm
  • Kahvan pituus
    92.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M6 Väritön

10285480

Hinta-alue
51,9714 € - 49,3765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 20.0 mm Musta

10268476

Hinta-alue
12,9833 € - 12,9833 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 50.0 mm Musta

10268513

Hinta-alue
14,4324 € - 12,9892 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 50.0 mm Musta

10268568

Hinta-alue
17,2169 € - 17,2169 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    78.0 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M12 40.0 mm Musta

10268605

Hinta-alue
19,4619 € - 19,4619 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    43.0 mm
  • Kahvan pituus
    92.0 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 42.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268643

Hinta-alue
6,4727 € - 6,4727 €

Varastotasot
555 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 84.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6

10268698

Hinta-alue
9,1988 € - 9,1988 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    84.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 16.0 mm Musta

10268735

Hinta-alue
7,0704 € - 6,3707 €

Varastotasot
307 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 16.0 mm Musta

10268469

Hinta-alue
12,2603 € - 12,2603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 40.0 mm Musta

10268506

Hinta-alue
14,4324 € - 12,9892 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 40.0 mm Musta

10268544

Hinta-alue
17,2169 € - 16,3422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    78.0 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M12 32.0 mm Musta

10268599

Hinta-alue
17,7854 € - 17,7854 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    43.0 mm
  • Kahvan pituus
    92.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 40.0 mm Musta

10268452

Hinta-alue
12,2603 € - 12,2603 €

Varastotasot
278 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 32.0 mm Musta

10268490

Hinta-alue
13,1058 € - 13,1058 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Musta

10190340

Hinta-alue
3,4381 € - 2,7583 €

Varastotasot
394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Musta

10190425

Hinta-alue
3,9433 € - 3,1743 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Musta

10190463

Hinta-alue
3,9433 € - 3,9433 €

Varastotasot
420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm