Valikko Haku

Naaraspuolinen lukituskahva 65.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6

Essentra tuotenumero:

10268674

Valmistajan tuotenumero:

490950

110 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 7,2393 €
100 - 199 6,8695 €
200 + 6,514 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

72,39 €

10 x 7,2393 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Lasitäytteinen polyamidi 6.6
Kierteen materiaali Teräs
Alustan korkeus 31.5 mm
Kahvan pituus 65.0 mm
Kierrekoko M8
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä