Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaiskorkeus | Kahvan säde | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153,4376 € - 322,2189 € | 9 Varastossa |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 2,6642 € - 3,3132 € | 656 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,8034 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 105,2906 € - 221,1102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 2,8034 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8034 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8034 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8607 € - 3,3132 € | 8 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,7176 € - 3,3132 € | 16 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,8988 € - 3,3542 € | 648 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,8607 € - 3,3542 € | 8 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,1023 € - 3,8471 € | 225 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,3184 € - 3,8471 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,347 € - 3,8882 € | 178 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 2,8607 € - 3,3542 € | 582 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,6864 € - 3,3542 € | 100 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6864 € - 3,3542 € | 350 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6686 € - 3,3132 € | 115 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,6569 € - 3,3132 € | 46 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,7176 € - 3,3542 € | 49 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa