10190012
1219239
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 49 | 3,3542 € |
| 50 - 99 | 3,1763 € |
| 100 - 199 | 3,012 € |
| 200 + | 2,8034 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Painikkeen väri | Harmaa |
|---|---|
| Väri | Musta |
| Koko materiaali | Lasikuitu teknopolymeeri |
| Kierteen materiaali | Teräs |
| Alustan korkeus | 29.5 mm |
| Alustan korkeus | 1.161 in |
| Kahvan halkaisija | 15.5 mm |
| Kahvan halkaisija | 0.61 in |
| Kahvan pituus | 37.5 mm |
| Kahvan pituus | 1.476 in |
| Kahvan säde | 30.0 mm |
| Kahvan säde | 1.181 in |
| Kokonaiskorkeus | 1.181 in |
| Kokonaiskorkeus | 30.0 mm |
| Kierteen pituus | 10.0 mm |
| Kierteen pituus | 0.394 in |
| Kierrekoko | M5 |
| Tullinimike | 3926300090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa