10190487
1219286
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 49 | 3,8882 € |
| 50 - 99 | 3,6965 € |
| 100 - 199 | 3,5185 € |
| 200 + | 3,347 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Painikkeen väri | Oranssi |
|---|---|
| Väri | Musta |
| Koko materiaali | Lasikuitu teknopolymeeri |
| Kierteen materiaali | Teräs |
| Alustan korkeus | 37.5 mm |
| Alustan korkeus | 1.476 in |
| Kahvan halkaisija | 19.0 mm |
| Kahvan halkaisija | 0.748 in |
| Kahvan pituus | 73.5 mm |
| Kahvan pituus | 2.894 in |
| Kahvan säde | 2.48 in |
| Kahvan säde | 63.0 mm |
| Kokonaiskorkeus | 43.0 mm |
| Kokonaiskorkeus | 1.693 in |
| Kierteen pituus | 25.0 mm |
| Kierteen pituus | 0.984 in |
| Kierrekoko | M8 |
| Tullinimike | 3926300090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa