Nämä monipuoliset suorat liukulaakerit on valmistettu polyamidista, PTFE:stä ja hiilikuidusta tai polyamidista ja lasikuidusta, ja kestää korkeita painekuormia ja tarjoaa huoltovapaan käytön.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Akselin halkaisija | Flange Outside Diameter | Laipallinen | Kokonaispituus | Akselireiän halkaisija | Shaft Length | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4375 € - 2,8751 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Ei
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||||
2,5191 € - 5,0519 € | 109 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
|
Ei
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
0,3053 € - 0,6092 € | 590 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Ei
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
0,3395 € - 0,6777 € | 1978 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Ei
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
0,4654 € - 0,7571 € | 1588 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Ei
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
0,5462 € - 0,8611 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Ei
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
0,6147 € - 0,9693 € | 798 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Ei
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
0,9132 € - 1,6155 € | 707 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
Ei
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
0,9624 € - 1,6976 € | 100 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Ei
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||||
1,0117 € - 1,7798 € | 49 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
Ei
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||||
1,2308 € - 3,7239 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Ei
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||||
2,259 € - 4,6275 € | 16 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
Ei
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||||
4,2579 € - 5,9966 € | 170 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
|
Ei
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
5,271 € - 6,5579 € | 310 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
|
Ei
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
1,8482 € - 3,6828 € | 38 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
|
Ei
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
2,081 € - 4,162 € | 108 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
|
Ei
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||||
5,0109 € - 7,8723 € | 50 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Ei
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||||
0,3053 € - 0,6092 € | 153 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Ei
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
0,3272 € - 0,6503 € | 199 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Ei
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
0,5147 € - 0,8392 € | 95 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Ei
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa