Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
609 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0285 € - 0,0352 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
1.6 mm
0,0653 € - 0,079 € 2000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.6 mm
14.3 mm
1.6 mm
0,0228 € - 0,0281 € 800 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5 mm
11.1 mm
0.5 mm
0,0389 € - 0,048 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,0394 € - 0,0486 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
2.4 mm
4.8 mm
0.5 mm
0,0319 € - 0,0424 € 10100 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.4 mm
11.8 mm
0.8 mm
0,026 € - 0,0322 € 3996 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.1 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,0208 € - 0,0257 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
3 mm
7.1 mm
0.5 mm
0,0366 € - 0,0452 € 896 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.6 mm
14.3 mm
1.6 mm
0,0366 € - 0,0452 € 9161 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0558 € - 0,0744 € 1000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.5 mm
15 mm
2.2 mm
0,0228 € - 0,0281 € 2000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3 mm
4.7 mm
1.5 mm
0,0328 € - 0,0437 € 37743 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6 mm
10.8 mm
3.3 mm
0,0373 € - 0,046 € 1998 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.7 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0226 € - 0,0279 € 2980 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.2 mm
12.6 mm
1.5 mm
0,0328 € - 0,0437 € 585 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.5 mm
9.7 mm
5 mm
0,0263 € - 0,0324 € 1690 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
12 mm
1.5 mm
0,0368 € - 0,0454 € 2986 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.6 mm
17.4 mm
1.5 mm
0,0272 € - 0,0362 € 194448 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.8 mm
7.9 mm
0.5 mm
0,0454 € - 0,0607 € 4441 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
10.7 mm
17.4 mm
1.6 mm
  • / 31
3/8 N/A 0.200 in (ID) 0.437 in (OD)

10356203

Hinta-alue
0,0352 € - 0,0285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.141 in (ID) 0.562 in (OD)

10356425

Hinta-alue
0,079 € - 0,0653 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.3 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
5/16 N/A 0.195 in (ID) 0.437 in (OD)

10356227

Hinta-alue
0,0281 € - 0,0228 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10354834

Hinta-alue
0,048 € - 0,0389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteä aluslevy 0.094 in 0.188 in 0.020 in Nailon 6/6

10355800

Hinta-alue
0,0486 € - 0,0394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.8 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.330 in (ID) 0.465 in (OD)

10356272

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0319 €

Varastotasot
10100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.8 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.162 in (ID) 0.312 in (OD)

10356036

Hinta-alue
0,0322 € - 0,026 €

Varastotasot
3996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.120 in (ID) 0.281 in (OD)

10355992

Hinta-alue
0,0257 € - 0,0208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.1 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
3/4 N/A 0.260 in (ID) 0.562 in (OD)

10356449

Hinta-alue
0,0452 € - 0,0366 €

Varastotasot
896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.3 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.317 in (ID) 0.500 in (OD)

10356333

Hinta-alue
0,0452 € - 0,0366 €

Varastotasot
9161 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.256 in (ID) 0.591 in (OD)

10356470

Hinta-alue
0,0744 € - 0,0558 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    15 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 0.120 in 0.187 in 0.060 in Nailon 6/6

10355794

Hinta-alue
0,0281 € - 0,0228 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.7 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.235 in (ID) 0.425 in (OD)

10356180

Hinta-alue
0,0437 € - 0,0328 €

Varastotasot
37743 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.8 mm
  • Paksuus
    3.3 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
5/16 N/A 0.187 in (ID) 0.625 in (OD)

10356548

Hinta-alue
0,046 € - 0,0373 €

Varastotasot
1998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.321 in (ID) 0.497 in (OD)

10356364

Hinta-alue
0,0279 € - 0,0226 €

Varastotasot
2980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.6 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.255 in (ID) 0.382 in (OD)

10356166

Hinta-alue
0,0437 € - 0,0328 €

Varastotasot
585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.7 mm
  • Paksuus
    5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.252 in (ID) 0.472 in (OD)

10356302

Hinta-alue
0,0324 € - 0,0263 €

Varastotasot
1690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.260 in (ID) 0.687 in (OD)

10356647

Hinta-alue
0,0454 € - 0,0368 €

Varastotasot
2986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.4 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.150 in (ID) 0.312 in (OD)

10356043

Hinta-alue
0,0362 € - 0,0272 €

Varastotasot
194448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.421 in (ID) 0.687 in (OD)

10356678

Hinta-alue
0,0607 € - 0,0454 €

Varastotasot
4441 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.4 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä