Valikko Haku

Litteä aluslevy 0.094 in 0.188 in 0.020 in Nailon 6/6

Nailon tarjoaa hyvän tasapainon, mekaanisen lujuuden ja hyvän lämmön, kemikaalien ja hankauksen keston välillä ja soveltuu monenlaiseen teollisuuskäyttöön.
Essentra tuotenumero:

10355800

Valmistajan tuotenumero:

17W01815

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0486 €
5000 - 19999 0,0438 €
20000 + 0,0394 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

48,60 €

1000 x 0,0486 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 2.4 mm
Ulkohalkaisija 4.8 mm
Paksuus 0.5 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä