Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
609 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0129 € - 0,016 € 34568 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.8 mm
0,0252 € - 0,0311 € 1391 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.3 mm
11 mm
1 mm
0,0252 € - 0,0311 € 39991 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.1 mm
9.7 mm
0.8 mm
0,0902 € - 0,1204 € 87978 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3 mm
4.8 mm
2.5 mm
0,0506 € - 0,0675 € 85000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
0.5 mm
0,0459 € - 0,0612 € 8693 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.2 mm
12.7 mm
1.9 mm
0,0381 € - 0,0509 € 3770 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
10.2 mm
13.4 mm
1 mm
0,0345 € - 0,0426 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0482 € - 0,0642 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
3.8 mm
7.9 mm
1 mm
0,0389 € - 0,048 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,1925 € - 0,2377 € 1468 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
2.0 mm
0,0369 € - 0,0491 € 33196 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.3 mm
9.5 mm
4.1 mm
0,1612 € - 0,199 € 1000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
13.4 mm
25.1 mm
2.5 mm
0,0415 € - 0,0513 € 2898 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,0366 € - 0,0452 € 896 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.6 mm
14.3 mm
1.6 mm
0,1127 € - 0,125 € 6952 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
38.0 mm
41.8 mm
3.0 mm
0,03 € - 0,0333 € 4000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1887 € - 0,2086 € 9576 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
15.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0425 € - 0,0473 € 183447 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,1581 € - 0,1674 € 7740 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
  • / 31
Litteä aluslevy 2.2 mm 5.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10354759

Hinta-alue
0,016 € - 0,0129 €

Varastotasot
34568 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A 0.209 in (ID) 0.435 in (OD)

10356197

Hinta-alue
0,0311 € - 0,0252 €

Varastotasot
1391 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    11 mm
  • Paksuus
    1 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.200 in (ID) 0.380 in (OD)

10356159

Hinta-alue
0,0311 € - 0,0252 €

Varastotasot
39991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.7 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 0.120 in 0.190 in 0.100 in Nailon 6/6

10355824

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0902 €

Varastotasot
87978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.8 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.209 in (ID) 0.492 in (OD)

10356296

Hinta-alue
0,0675 € - 0,0506 €

Varastotasot
85000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.5 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.165 in (ID) 0.500 in (OD)

10356326

Hinta-alue
0,0612 € - 0,0459 €

Varastotasot
8693 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Paksuus
    1.9 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.402 in (ID) 0.528 in (OD)

10356371

Hinta-alue
0,0509 € - 0,0381 €

Varastotasot
3770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.4 mm
  • Paksuus
    1 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.125 in (ID) 0.500 in (OD)

10356357

Hinta-alue
0,0426 € - 0,0345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Paksuus
    3.2 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
N/A 0.150 in (ID) 0.312 in (OD)

10356050

Hinta-alue
0,0642 € - 0,0482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Paksuus
    1 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10354834

Hinta-alue
0,048 € - 0,0389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Litteä aluslevy 8.5 mm 25.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10354858

Hinta-alue
0,2377 € - 0,1925 €

Varastotasot
1468 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A 0.210 in (ID) 0.375 in (OD)

10356128

Hinta-alue
0,0491 € - 0,0369 €

Varastotasot
33196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Paksuus
    4.1 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 13.4 mm 25.1 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10354872

Hinta-alue
0,199 € - 0,1612 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.1 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A 0.187 in (ID) 0.256 in (OD)

10355954

Hinta-alue
0,0513 € - 0,0415 €

Varastotasot
2898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
3/4 N/A 0.260 in (ID) 0.562 in (OD)

10356449

Hinta-alue
0,0452 € - 0,0366 €

Varastotasot
896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.3 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 38.0 mm 41.8 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068533

Hinta-alue
0,125 € - 0,1127 €

Varastotasot
6952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    38.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    41.8 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 4.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10067529

Hinta-alue
0,0333 € - 0,03 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 15.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068427

Hinta-alue
0,2086 € - 0,1887 €

Varastotasot
9576 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10042182

Hinta-alue
0,0473 € - 0,0425 €

Varastotasot
183447 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.5 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10042397

Hinta-alue
0,1674 € - 0,1581 €

Varastotasot
7740 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä