Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
609 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0288 € - 0,032 € 30000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,0474 € - 0,0526 € 13795 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
9.0 mm
14.4 mm
3.0 mm
0,0362 € - 0,0402 € 23216 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.7 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0376 € - 0,0418 € 11236 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.7 mm
9.0 mm
2.3 mm
0,0836 € - 0,0926 € 8340 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
0,1422 € - 0,1502 € 24105 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
4.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,0255 € - 0,0265 € 29242 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0275 € - 0,0305 € 5150 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0376 € - 0,0418 € 30997 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,1581 € - 0,1674 € 17460 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,2618 € - 0,2751 € 9355 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0794 € - 0,0794 € 31589 Varastossa
Väritön
PA
0,0594 € - 0,0825 € 82120 Varastossa
Väritön
PA
0,5503 € - 1,6155 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vaaleanruskea
PEEK
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
2,5602 € - 5,2162 € 414 Varastossa
Vaaleanruskea
PEEK
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,0725 € - 0,0805 € 32000 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
2,1494 € - 4,3948 € 19 Varastossa
Vaaleanruskea
PEEK
8.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,0553 € - 0,0553 € 125020 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,044 € - 0,044 € 67400 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,045 € - 0,0499 € 14000 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
  • / 31
Aluslevy 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm Nailon 6/6

10178669

Hinta-alue
0,032 € - 0,0288 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 9.0 mm 14.4 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068359

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0474 €

Varastotasot
13795 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.4 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 2.7 mm 10.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10068397

Hinta-alue
0,0402 € - 0,0362 €

Varastotasot
23216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 5.7 mm 9.0 mm 2.3 mm Nailon 6/6

10068342

Hinta-alue
0,0418 € - 0,0376 €

Varastotasot
11236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    2.3 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 3.2 mm 7.2 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10213445

Hinta-alue
0,0926 € - 0,0836 €

Varastotasot
8340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.2 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 4.0 mm 7.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10213483

Hinta-alue
0,1502 € - 0,1422 €

Varastotasot
24105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10213520

Hinta-alue
0,0265 € - 0,0255 €

Varastotasot
29242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10213568

Hinta-alue
0,0305 € - 0,0275 €

Varastotasot
5150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10213605

Hinta-alue
0,0418 € - 0,0376 €

Varastotasot
30997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10213643

Hinta-alue
0,1674 € - 0,1581 €

Varastotasot
17460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 8.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10213681

Hinta-alue
0,2751 € - 0,2618 €

Varastotasot
9355 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Aluslevy 1.6 mm 5.0 mm 1.8 mm PA

10114025

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0794 €

Varastotasot
31589 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm PA

10114155

Hinta-alue
0,0825 € - 0,0594 €

Varastotasot
82120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Litteä aluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PEEK

10220870

Hinta-alue
1,6155 € - 0,5503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Litteä aluslevy 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PEEK

10220917

Hinta-alue
5,2162 € - 2,5602 €

Varastotasot
414 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    21.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm Nailon 6/6

10213377

Hinta-alue
0,0805 € - 0,0725 €

Varastotasot
32000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
Litteä aluslevy 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm PEEK

10220900

Hinta-alue
4,3948 € - 2,1494 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10325056

Hinta-alue
0,0553 € - 0,0553 €

Varastotasot
125020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10325049

Hinta-alue
0,044 € - 0,044 €

Varastotasot
67400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm Nailon 6/6

10213391

Hinta-alue
0,0499 € - 0,045 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.8 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta