Valikko Haku

Lineaarikelkat - suljetut

Kysy toimitusaikaa

Näitä lineaarisia holkkikelkkoja käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen. Kotelo tarjoaa helpon ratkaisun, kun tämä kelkka asennetaan käyttökohteen liikkuvaan osaan.

Alumiinikotelo auttaa pitämään painon alhaisena, kun taas holkin sisällä olevat karkaistut teräskuulat kannattelevat kuormia ja helpottavat liikettä. Käytettäväksi vain karkaistuilla lineaarisilla akseleilla.

Voi kestää lämpötiloja välillä 20 C ja +80 C. Teräksisiä kuulapidikkeitä voidaan toimittaa korkeamman lämpötilan, jopa +120 C:n käyttökohteisiin, ilman päätytiivisteitä. Käytetään yleisesti käyttökohteissa, kuten elintarvikkeiden pakkauskoneissa, painatuskoneissa, tietokoneissa tai työkalujen teroituskoneissa.

  • Käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen.
  • Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +80 C.
  • Se pitää painon alhaisena, kannattelee kuormia ja helpottaa liikettä.
Sarjanumero: SRL1751, SRL1750

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol H6 h1 Pallohäkin materiaali d3 l1 Kelkkamalli d2 Osta
15,54 € - 19,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Vakio
M4x8
24,94 € - 31,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
22.0
Stainless
3.4
30.0
Normaali
M4x8
51,92 € - 64,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
51.5
Stainless
6.8
40.3
Lyhyt
M8x18
39,93 € - 49,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Normaali
M4x8
33,02 € - 41,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
51.5
Resin
6.8
136.0
Pitkä
M8x18
56,58 € - 70,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Lyhyt
M8x18
114,16 € - 142,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
59.5
Resin
6.8
48.4
Lyhyt
M8x18
47,60 € - 59,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Normaali
M5x10
27,81 € - 34,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Vakio
M5x10
29,08 € - 36,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Lyhyt
M5x10
31,46 € - 39,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
38.5
Stainless
4.3
89.0
Pitkä
M5x12
27,80 € - 34,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
78.0
Resin
8.6
180.0
Pitkä
M10x25
29,88 € - 37,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Lyhyt
M4x8
196,54 € - 245,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
78.0
Resin
8.6
56.4
Lyhyt
M10x25
67,46 € - 84,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Lyhyt
M5x12
25,02 € - 31,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
51.5
Resin
6.8
67.0
Normaali
M8x18
20,29 € - 25,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Normaali
M6x12
43,09 € - 53,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
102.0
Resin
8.6
230.0
Pitkä
M10x25
13,99 € - 17,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Vakio
M5x12
36,09 € - 45,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
38.5
Stainless
4.3
22.3
Lyhyt
M5x12
  • / 3
Lineaarikuljetin 30.0 M4x8 34.0 Alumiini

20263225

Hinta-alue
19,42 € - 15,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Vakio
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Lineaarikuljetin 30.0 M4x8 34.0 Alumiini

20263249

Hinta-alue
31,17 € - 24,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normaali
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Lineaarikuljetin 40.3 M8x18 76.0 Alumiini

20263065

Hinta-alue
64,90 € - 51,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Lyhyt
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.3
  • d2
    M8x18
Lineaarikuljetin 30.0 M4x8 34.0 Alumiini

20263232

Hinta-alue
49,91 € - 39,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normaali
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Lineaarikuljetin 136.0 M8x18 76.0 Alumiini

20263041

Hinta-alue
41,27 € - 33,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Pitkä
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Lineaarikuljetin 40.4 M8x18 76.0 Alumiini

20263157

Hinta-alue
70,72 € - 56,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Lyhyt
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Lineaarikuljetin 48.4 M8x18 78.0 Alumiini

20263171

Hinta-alue
142,70 € - 114,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Lyhyt
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    48.4
  • d2
    M8x18
Lineaarikuljetin 39.0 M5x10 44.0 Alumiini

20263218

Hinta-alue
59,50 € - 47,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normaali
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Lineaarikuljetin 39.0 M5x10 44.0 Alumiini

20263287

Hinta-alue
34,76 € - 27,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Vakio
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Lineaarikuljetin 20.3 M5x10 44.0 Alumiini

20263003

Hinta-alue
36,35 € - 29,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Lyhyt
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Lineaarikuljetin 89.0 M5x12 50.0 Alumiini

20262884

Hinta-alue
39,32 € - 31,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Pitkä
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Lineaarikuljetin 180.0 M10x25 102.0 Alumiini

20263072

Hinta-alue
34,75 € - 27,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Pitkä
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    180.0
  • d2
    M10x25
Lineaarikuljetin 14.4 M4x8 34.0 Alumiini

20262938

Hinta-alue
37,35 € - 29,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Lyhyt
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Lineaarikuljetin 56.4 M10x25 102.0 Alumiini

20263195

Hinta-alue
245,67 € - 196,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Lyhyt
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    56.4
  • d2
    M10x25
Lineaarikuljetin 22.3 M5x12 50.0 Alumiini

20263140

Hinta-alue
84,33 € - 67,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Lyhyt
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Lineaarikuljetin 67.0 M8x18 76.0 Alumiini

20263263

Hinta-alue
31,27 € - 25,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normaali
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Lineaarikuljetin 53.0 M6x12 54.0 Alumiini

20263270

Hinta-alue
25,36 € - 20,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normaali
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Lineaarikuljetin 230.0 M10x25 122.0 Alumiini

20263119

Hinta-alue
53,86 € - 43,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Pitkä
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    230.0
  • d2
    M10x25
Lineaarikuljetin 44.0 M5x12 50.0 Alumiini

20263256

Hinta-alue
17,49 € - 13,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Vakio
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Lineaarikuljetin 22.3 M5x12 50.0 Alumiini

20263096

Hinta-alue
45,11 € - 36,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Lyhyt
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12