Valikko Haku

Lineaarikuljetin 53.0 M6x12 54.0 Alumiini

Tätä suljettua ruostumattomasta teräksestä valmistettua kelkkaa käytetään lineaarisen liikkeen järjestelmissä yhdessä karkaistujen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen akselien kanssa. Se voi kestää lämpötiloja välillä 20 °C... +80 °C. Valmistettu alumiinista, ruostumattomasta teräksestä valmistettu lineaarinen holkki.
Essentra tuotenumero:

20262754

Valmistajan tuotenumero:

20262754

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 29,7045 €
10 - 19 26,732 €
20 - 49 25,2458 €
50 + 23,7595 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

29,70 €

1 x 29,7045 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kelkkamalli Normaali
Pallohäkin materiaali Stainless
d1 tol H6 20.0
l1 53.0
d2 M6x12
d3 5.2
h1 41.0
h2 35.0
h3 245.0
Paino gr 11.0
h4 21.0
l2 ±02 40.0
w1 54.0
w2 ±02 40.0
w3 27.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Rungon materiaali Alumiini
Laakerin materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä