Valikko Haku

Lineaarikuljetin 58.0 M4X8 34.0 Alumiini

Tätä suljettua lineaarielkkaa käytetään lineaarisen liikkeen järjestelmissä yhdessä karkaistujen teräksestä valmistettujen akselien kanssa. Se voi kestää lämpötiloja välillä 20 °C... +80 °C. Valmistettu alumiinista, teräksestä valmistettu lineaarinen holkki.
Essentra tuotenumero:

20262891

Valmistajan tuotenumero:

20262891

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 22,714 €
10 - 19 20,4385 €
20 - 49 19,311 €
50 + 18,1733 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

22,71 €

1 x 22,714 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kelkkamalli Pitkä
Pallohäkin materiaali Resin
d1 tol H6 8.0
l1 58.0
d2 M4x8
d3 3.4
h1 22.0
h2 18.0
h3 6.0
Paino gr 98.0
h4 11.0
l2 ±02 42.0
w1 34.0
w2 ±02 24.0
w3 17.0
w4 5.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 800.0
Rungon materiaali Alumiini
Laakerin materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä