Valikko Haku

Lineaarikuljetin 20.3 M5x10 44.0 Alumiini

Tätä suljettua ruostumattomasta teräksestä valmistettua kelkkaa käytetään lineaarisen liikkeen järjestelmissä yhdessä karkaistujen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen akselien kanssa. Se voi kestää lämpötiloja välillä 20 °C... +80 °C. Valmistettu alumiinista, ruostumattomasta teräksestä valmistettu lineaarinen holkki.
Essentra tuotenumero:

20263027

Valmistajan tuotenumero:

20263027

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 50,51 €
10 - 19 45,46 €
20 - 49 42,93 €
50 + 40,41 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

50,51 €

1 x 50,51 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kelkkamalli Lyhyt
Pallohäkin materiaali Stainless
d1 tol H6 12.0
l1 20.3
d2 M5x10
d3 4.3
h1 30.0
h2 24.5
h3 82.0
Paino gr 8.0
h4 15.0
w1 44.0
w2 ±02 33.0
w3 22.0
w4 5.5
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Rungon materiaali Alumiini
Laakerin materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä