Valikko Haku

Liimattavat täyspintalaippasuojukset

Varastossa

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • Koko pinnan laippasuojukset ovat liimapintaisia, ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.
  • Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissa.
  • Täyttää ANSI B16.5 ja ASME B16.47 -standardien vaatimukset 15 naulan (lb) luokituksella.
Materiaali: PE Väri: Musta Sarjanumero: SR1373

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) OD Osta
22,3437 € - 24,8354 € Kysy toimitusaikaa täältä
20 in
698.5 mm
17,0863 € - 18,962 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 in
635.0 mm
5,3009 € - 8,2459 € Kysy toimitusaikaa täältä
152.4 mm
279.4 mm
1,1199 € - 3,1051 € 125 Varastossa
2-1/2 in
177.8 mm
50,5061 € - 53,1621 € Kysy toimitusaikaa täältä
914.4 mm
1168.4 mm
0,7886 € - 2,1908 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
127.0 mm
19,5096 € - 21,6865 € Kysy toimitusaikaa täältä
14 in
533.4 mm
4,4993 € - 6,9989 € Kysy toimitusaikaa täältä
127.0 mm
254.0 mm
31,503 € - 33,1733 € Kysy toimitusaikaa täältä
24 in
812.8 mm
0,6325 € - 1,7595 € 45 Varastossa
25.4 mm
108.0 mm
0,7243 € - 1,978 € 45 Varastossa
31.8 mm
117.5 mm
1,3316 € - 3,4788 € 30 Varastossa
3.0 in
190.5 mm
0,6444 € - 1,7336 € 40 Varastossa
3/4 in
98.4 mm
6,3252 € - 14,088 € 25 Varastossa
10 in
406.4 mm
1,0487 € - 2,9326 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 in
152.4 mm
20,3174 € - 22,5627 € Kysy toimitusaikaa täältä
16 in
596.9 mm
0,59 € - 1,6445 € 110 Varastossa
12.7 mm
88.9 mm
8,5158 € - 18,9469 € 110 Varastossa
12 in
482.6 mm
46,741 € - 49,2054 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 in
984.3 mm
4,5591 € - 10,1491 € 50 Varastossa
203.2 mm
342.9 mm
  • / 2
Laippasuoja 508 mm 27.500 in PE Musta

10163474

Hinta-alue
24,8354 € - 22,3437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    698.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    20 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 457.2 mm 25.000 in PE Musta

10163443

Hinta-alue
18,962 € - 17,0863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    635.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    18.0 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 152.4 mm 11.000 in PE Musta

10163566

Hinta-alue
8,2459 € - 5,3009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    279.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    152.4 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 63.5 mm 7.000 in PE Musta

10163450

Hinta-alue
3,1051 € - 1,1199 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    177.8 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    2-1/2 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 914.4 mm 46.000 in PE Musta

10163535

Hinta-alue
53,1621 € - 50,5061 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    1168.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    914.4 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Liimattava laippasuojus - täyspinta 38.1 mm 5.000 in (DIA)

10163368

Hinta-alue
2,1908 € - 0,7886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    127.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    38.1 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 355.6 mm 21.000 in PE Musta

10163429

Hinta-alue
21,6865 € - 19,5096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    533.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    14 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 127.0 mm 10.000 in PE Musta

10163559

Hinta-alue
6,9989 € - 4,4993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    254.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    127.0 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 609.6 mm 32.000 in PE Musta

10163481

Hinta-alue
33,1733 € - 31,503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    812.8 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    24 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 25.4 mm 4.250 in PE Musta

10163399

Hinta-alue
1,7595 € - 0,6325 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    108.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 31.8 mm 4.625 in PE Musta

10163375

Hinta-alue
1,978 € - 0,7243 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    117.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    31.8 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 76.2 mm 7.500 in PE Musta

10163511

Hinta-alue
3,4788 € - 1,3316 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    190.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    3.0 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 19.1 mm 3.875 in PE Musta

10163504

Hinta-alue
1,7336 € - 0,6444 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    98.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    3/4 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 254 mm 16.000 in PE Musta

10163405

Hinta-alue
14,088 € - 6,3252 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    406.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    10 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 50.8 mm 6.000 in PE Musta

10163467

Hinta-alue
2,9326 € - 1,0487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    152.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    2.0 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 406.4 mm 23.500 in PE Musta

10163436

Hinta-alue
22,5627 € - 20,3174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    596.9 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    16 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 12.7 mm 3.500 in PE Musta

10163382

Hinta-alue
1,6445 € - 0,59 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    88.9 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    12.7 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 304.8 mm 19.000 in PE Musta

10163412

Hinta-alue
18,9469 € - 8,5158 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    482.6 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    12 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
  • Vakio
    ASME
Laippasuoja 762 mm 38.750 in PE Musta

10163528

Hinta-alue
49,2054 € - 46,741 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    984.3 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    30.0 in
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 203.2 mm 13.500 in PE Musta

10163573

Hinta-alue
10,1491 € - 4,5591 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    342.9 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    203.2 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ASME
  • Vakio
    ANSI