Valikko Haku

Letkusuojausholkit

Varastossa

Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.

Erinomainen kulutuskestävyys.Helppo asentaa.Sopii erinomaisesti liittimiin, kiinnikkeisiin, jatkoksiin, kaapeleihin ja letkuihin. Materiaali: 1050 Ballistinen nailon, PA, PES;PO Väri: Musta Sarjanumero: SR1080, , SR1108, SREHSS

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID Koko materiaali RL Osta
64,6277 € - 82,7235 € 16 Varastossa
12.0 mm
Polyesteri:Polyolefiini
30.5 m
48,5669 € - 60,1775 € 14 Varastossa
10.0 mm
Polyesteri:Polyolefiini
30.5 m
99,8532 € - 127,8121 € 4 Varastossa
30.0 mm
Polyesteri:Polyolefiini
30.5 m
202,0875 € - 258,672 € 13 Varastossa
60.0 mm
Polyesteri:Polyolefiini
30.5 m
111,6191 € - 142,8724 € 5 Varastossa
17.0 mm
Polyesteri:Polyolefiini
30.5 m
261,4954 € - 334,7141 € 9 Varastossa
70.0 mm
Polyesteri:Polyolefiini
30.5 m
367,2901 € - 418,7108 € 6 Varastossa
80.0 mm
Polyesteri:Polyolefiini
30.5 m
158,5632 € - 202,9609 € 10 Varastossa
50.0 mm
Polyesteri:Polyolefiini
30.5 m
123,3153 € - 157,8436 € 17 Varastossa
40.0 mm
Polyesteri:Polyolefiini
30.5 m
76,3936 € - 97,7838 € 16 Varastossa
20.0 mm
Polyesteri:Polyolefiini
30.5 m
91,6017 € - 117,2502 € 2 Varastossa
25.0 mm
Polyesteri:Polyolefiini
30.5 m
Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1050 Ballistinen polyamidi
45.7 m
1 120,5526 € - 1 120,5526 € 9 Varastossa
50.8 mm
1050 Ballistinen polyamidi
45.7 m
Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
1050 Ballistinen polyamidi
45.7 m
2 103,7466 € - 2 103,7466 € Kysy toimitusaikaa täältä
177.8 mm
1050 Ballistinen polyamidi
45.7 m
Kysy toimitusaikaa täältä
254.0 mm
1050 Ballistinen polyamidi
22.9 m
Kysy toimitusaikaa täältä
304.8 mm
1050 Ballistinen polyamidi
22.9 m
Kysy toimitusaikaa täältä
406.4 mm
1050 Ballistinen polyamidi
22.9 m
1 192,8459 € - 1 192,8459 € 9 Varastossa
76.2 mm
1050 Ballistinen polyamidi
45.7 m
Kysy toimitusaikaa täältä
114.3 mm
1050 Ballistinen polyamidi
45.7 m
  • / 2
Letkun suojasukka 12.0 mm 12.0 mm 30.5 m (L) Musta PES;PO

10309988

Hinta-alue
82,7235 € - 64,6277 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    12.0 mm
  • Kutistumissuhde
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri:Polyolefiini
  • Väri
    Musta
Letkun suojasukka 10.0 mm 30.5 m (L) Musta PES;PO

10309971

Hinta-alue
60,1775 € - 48,5669 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    10.0 mm
  • Kutistumissuhde
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri:Polyolefiini
  • Väri
    Musta
Letkun suojasukka 30.0 mm 30.5 m (L) Musta PES;PO

10310014

Hinta-alue
127,8121 € - 99,8532 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    30.0 mm
  • Kutistumissuhde
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri:Polyolefiini
  • Väri
    Musta
Letkun suojasukka 60.0 mm 30.5 m (L) Musta PES;PO

10310052

Hinta-alue
258,672 € - 202,0875 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    60.0 mm
  • Kutistumissuhde
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri:Polyolefiini
  • Väri
    Musta
Letkun suojasukka 34.0 mm 30.5 m (L) Musta PES;PO

10310021

Hinta-alue
142,8724 € - 111,6191 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    17.0 mm
  • Kutistumissuhde
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri:Polyolefiini
  • Väri
    Musta
Letkun suojasukka 70.0 mm 30.5 m (L) Musta PES;PO

10310069

Hinta-alue
334,7141 € - 261,4954 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    70.0 mm
  • Kutistumissuhde
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri:Polyolefiini
  • Väri
    Musta
Letkun suojasukka 80.0 mm 80.0 mm 30.5 m (L) Musta PES;PO

10310076

Hinta-alue
418,7108 € - 367,2901 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    80.0 mm
  • Kutistumissuhde
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri:Polyolefiini
  • Väri
    Musta
Letkun suojasukka 50.0 mm 30.5 m (L) Musta PES;PO

10310045

Hinta-alue
202,9609 € - 158,5632 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    50.0 mm
  • Kutistumissuhde
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri:Polyolefiini
  • Väri
    Musta
Letkun suojasukka 40.0 mm 30.5 m (L) Musta PES;PO

10310038

Hinta-alue
157,8436 € - 123,3153 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    40.0 mm
  • Kutistumissuhde
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri:Polyolefiini
  • Väri
    Musta
Letkun suojasukka 20.0 mm 30.5 m (L) Musta PES;PO

10309995

Hinta-alue
97,7838 € - 76,3936 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    20.0 mm
  • Kutistumissuhde
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri:Polyolefiini
  • Väri
    Musta
Letkun suojasukka 25.0 mm 30.5 m (L) Musta PES;PO

10310007

Hinta-alue
117,2502 € - 91,6017 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    25.0 mm
  • Kutistumissuhde
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Koko materiaali
    Polyesteri:Polyolefiini
  • Väri
    Musta
Letkun suojasukka 25.4 mm (ID) 45.7 m (L) Musta

20440220


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    25.4 mm
  • RL
    45.7 m
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090
Letkun suojasukka 50.8 mm (ID) 45.7 m (L) Musta

20440244

Hinta-alue
1 120,5526 € - 1 120,5526 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    50.8 mm
  • RL
    45.7 m
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090
Letkun suojasukka 88.9 mm (ID) 45.7 m (L) Musta

20440275


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    88.9 mm
  • RL
    45.7 m
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090
Letkun suojasukka 177.8 mm (ID) 45.7 m (L) Musta

20440329

Hinta-alue
2 103,7466 € - 2 103,7466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    177.8 mm
  • RL
    45.7 m
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090
Letkun suojasukka 254.0 mm (ID) 22.9 m (L) Musta

20440350


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    254.0 mm
  • RL
    22.9 m
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090
Letkun suojasukka 304.8 mm (ID) 22.9 m (L) Musta

20440374


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    304.8 mm
  • RL
    22.9 m
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090
Letkun suojasukka 406.4 mm (ID) 22.9 m (L) Musta

20440411


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    406.4 mm
  • RL
    22.9 m
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090
Letkun suojasukka 76.2 mm (ID) 45.7 m (L) Musta

20440268

Hinta-alue
1 192,8459 € - 1 192,8459 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    76.2 mm
  • RL
    45.7 m
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090
Letkun suojasukka 114.3 mm (ID) 45.7 m (L) Musta

20440299


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    114.3 mm
  • RL
    45.7 m
  • Koko materiaali
    1050 Ballistinen polyamidi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    9403999090