Valikko Haku

Letkun suojasukka 177.8 mm 45.7 m PA Musta

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Essentra tuotenumero:

20440329

Valmistajan tuotenumero:

20440329

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 2 156,3403 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2 156,34 €

1 x 2 156,3403 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 177.8 mm
RL 45.7 m
Koko materiaali 1050 Ballistinen polyamidi
Väri Musta
Tullinimike 9403999090

Tuote 20440329 korvaa:

Letkun suojasukka 177.8 mm (ID) 45.0 m (L) Musta
Essentra tuotenumero: 10177235
Valmistajan tuotenumero: TQS-7

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä