Valikko Haku

Letkun suojasukka 25.4 mm (ID) 45.7 m (L) Musta

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Essentra tuotenumero:

20440220

Valmistajan tuotenumero:

20440220

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 25.4 mm
RL 45.7 m
Koko materiaali 1050 Ballistinen polyamidi
Väri Musta
Tullinimike 9403999090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä