Valikko Haku

Letkun suojasukka 80.0 mm 80.0 mm 30.5 m (L) Musta PES;PO

Polyesteri letkusuojaholkki suojaa letkut ja niput lämmöltä, otsonilta ja hankautumiselta. Musta holkki näyttää siistiltä.
Essentra tuotenumero:

10310076

Valmistajan tuotenumero:

900327

6 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 429,1786 €
5 + 376,4724 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

429,18 €

1 x 429,1786 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 80.0 mm
Kutistumissuhde 2:1
RL 30.5 m
Koko materiaali Polyesteri:Polyolefiini
Väri Musta
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä