Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Erinomainen kulutuskestävyys.Helppo asentaa.Sopii erinomaisesti liittimiin, kiinnikkeisiin, jatkoksiin, kaapeleihin ja letkuihin. Materiaali: 1050 Ballistinen nailon, PA, PES;PO Väri: Musta Sarjanumero: SR1080, , SR1108, SREHSS
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | ID | Koko materiaali | RL | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,3034 € - 100,2284 € | 16 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 126,3983 € - 161,7898 € | 17 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 376,4724 € - 429,1786 € | 6 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 49,7811 € - 61,682 € | 14 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 102,3496 € - 131,0075 € | 4 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 66,2434 € - 84,7916 € | 16 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 114,4096 € - 146,4443 € | 5 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 268,0328 € - 343,082 € | 9 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 93,8918 € - 120,1815 € | 2 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 207,1397 € - 265,1388 € | 13 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 162,5273 € - 208,035 € | 10 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyesteri:Polyolefiini
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| 1 222,667 € - 1 222,667 € | 9 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 in
88.9 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
10 in
254.0 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
12 in
304.8 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
14 in
355.6 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16 in
406.4 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| 2 156,3403 € - 2 156,3403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7 in
177.8 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1 148,5664 € - 1 148,5664 € | 9 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
1050 Ballistinen polyamidi
|
149.934 ft
45.7 m