Valikko Haku

Laitepyörät

Varastossa

Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.

Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
2,5259 € - 2,5259 € 86 Varastossa
75.0 mm
Tummanharmaa
Muovi
60.0 kg
0,7367 € - 0,8181 € 330 Varastossa
50.0 mm
Musta
Muovi
40.0 kg
2,5259 € - 2,5259 € 48 Varastossa
60.0 mm
Harmaa
Muovi
60.0 kg
3,1995 € - 3,1995 € 24 Varastossa
100.0 mm
Musta
Muovi
80.0 kg
11,816 € - 16,5312 € 96 Varastossa
100.0 mm
Sininen
Muovi
152.3 kg
1,0735 € - 2,2544 € 303 Varastossa
50.0 mm
Musta
Termoplastinen polymeeri
15.0 kg
2,5821 € - 5,7466 € 28 Varastossa
50.0 mm
Punainen
PA
56.1 kg
1,4173 € - 1,9927 € 80 Varastossa
63.0 mm
Harmaa
Muovi
61.2 kg
16,3347 € - 22,8742 € 32 Varastossa
125.0 mm
Sininen
Muovi
203.1 kg
1,044 € - 1,1591 € 1804 Varastossa
60.0 mm
Valkoinen
PA
60.0 kg
2,0488 € - 2,0488 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Valkoinen
PA
80.0 kg
0,5795 € - 0,6034 € 6154 Varastossa
50.0 mm
Valkoinen
PA
55.0 kg
7,0868 € - 14,8823 € 2 Varastossa
45.0 mm
Musta
PP
15.0 kg
2,8768 € - 2,8768 € 157 Varastossa
75.0 mm
Valkoinen
PA
80.0 kg
0,7643 € - 1,605 € 560 Varastossa
30.0 mm
Musta;Harmaa
PP
20.0 kg
36,262 € - 113,017 € 6 Varastossa
125.0 mm
Punainen
Valurauta
305.9 kg
4,4906 € - 8,782 € 89 Varastossa
80.0 mm
Musta
Teräs
50.0 kg
2,8768 € - 2,8768 € 30 Varastossa
80.0 mm
Harmaa
Muovi
60.0 kg
3,9012 € - 3,9012 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Musta
Muovi
70.0 kg
25,302 € - 52,5743 € Kysy toimitusaikaa täältä
260.0 mm
Musta
Muovi
100.0 kg
  • / 3
Pyörä 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Muovi Tummanharmaa

10270523

Hinta-alue
2,5259 € - 2,5259 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    75.0 mm
  • Pyörän leveys
    24.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Muovi Musta

10270509

Hinta-alue
0,8181 € - 0,7367 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    40.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    19.0 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Muovi Harmaa

10270448

Hinta-alue
2,5259 € - 2,5259 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    20.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 80.0 kg Muovi Musta

10270547

Hinta-alue
3,1995 € - 3,1995 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Muovi Sininen

10209202

Hinta-alue
16,5312 € - 11,816 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Sininen
  • Kuormituskapasiteetti
    152.3 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    36.0 mm
Pyörä 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Termoplastinen polymeeri Musta

10292358

Hinta-alue
2,2544 € - 1,0735 €

Varastotasot
303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    11.8 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Punainen

10209110

Hinta-alue
5,7466 € - 2,5821 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    56.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Muovi Harmaa

10209240

Hinta-alue
1,9927 € - 1,4173 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    61.2 kg
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg Muovi Sininen

10209219

Hinta-alue
22,8742 € - 16,3347 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Sininen
  • Kuormituskapasiteetti
    203.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    36.0 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Valkoinen

10270400

Hinta-alue
1,1591 € - 1,044 €

Varastotasot
1804 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Valkoinen

10270424

Hinta-alue
2,0488 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Valkoinen

10270394

Hinta-alue
0,6034 € - 0,5795 €

Varastotasot
6154 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    55.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä Nelikulmainen levy 45.0 mm 15.0 kg PP Musta

10292280

Hinta-alue
14,8823 € - 7,0868 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    45.0 mm
  • Pyörän leveys
    28.0 mm
Pyörä 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Valkoinen

10270417

Hinta-alue
2,8768 € - 2,8768 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    75.0 mm
  • Pyörän leveys
    23.0 mm
Pyörä 30.0 mm (DIA) 17.5 mm 20.0 kg PP Musta;Harmaa

10352007

Hinta-alue
1,605 € - 0,7643 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta;Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    20.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    30.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.5 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Valurauta Punainen

10209158

Hinta-alue
113,017 € - 36,262 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    305.9 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Teräs Musta

10270363

Hinta-alue
8,782 € - 4,4906 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    25.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Muovi Harmaa

10270455

Hinta-alue
2,8768 € - 2,8768 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Muovi Musta

10270486

Hinta-alue
3,9012 € - 3,9012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Pyörä 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Muovi Musta

10278147

Hinta-alue
52,5743 € - 25,302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    260.0 mm
  • Pyörän leveys
    85.0 mm