Valikko Haku

Pyörä 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Muovi Musta

Mustaa väritöntä kumia oleva rullapyörä sopii raskaskäyttöisiin käyttötarkoituksiin, kuten kärryt,kaapit, jäteastiat ja työpisteet.
Essentra tuotenumero:

10270509

Valmistajan tuotenumero:

491149

774 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
68 - 679 0,7981 €
680 - 1359 0,7584 €
1360 + 0,7187 €
Vakiopakkaus: 222

Tilaa useita 222

Kokonaishinta:

54,27 €

68 x 0,7981 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Muovi
Väri Musta
Kuormituskapasiteetti 40.0 kg
Pyörän halkaisija 50.0 mm
Pyörän leveys 19.0 mm
Tullinimike 4016999790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä