Valikko Haku

Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Muovi Harmaa

Vaaleanharmaat polyamidirullapyörät soveltuvat näyttöyksiköihin, ravintolavälineisiin, kärryihin sekä toimistovälineisiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.
Essentra tuotenumero:

10209240

Valmistajan tuotenumero:

1337476

80 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
80 - 319 1,9927 €
320 + 1,4173 €
Vakiopakkaus: 80

Tilaa useita 80

Kokonaishinta:

159,42 €

80 x 1,9927 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Muovi
Väri Harmaa
Kuormituskapasiteetti 61.2 kg
Pyörän halkaisija 63.0 mm
Pyörän leveys 22.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä