Valikko Haku

Laippasuojat

Varastossa

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Putken koko h Luokan painearvot Osta
10,9623 € - 16,4577 € 177 Varastossa
360.0 mm
DN 200
27.0 mm
25
10239223 14,9139 € - 23,5676 € 53 Varastossa
425.0 mm
DN 250
29.0 mm
25
13,3456 € - 39,7254 € 30 Varastossa
340.0 mm
DN 200
24.0 mm
13,9706 € - 17,0752 € 12 Varastossa
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
27,8166 € - 41,7248 € 9 Varastossa
520.0 mm
DN 350
26.0 mm
16
8,2375 € - 49,4252 € 12 Varastossa
270.0 mm
DN 125
23.0 mm
40
10232712 5,1362 € - 30,7469 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
DN 80
21.0 mm
40
3,368 € - 3,7243 € 65 Varastossa
215.9 mm
2"
38.1 mm
1500
31,8275 € - 32,4719 € 121 Varastossa
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
10,849 € - 17,1517 € Kysy toimitusaikaa täältä
395.0 mm
DN 250
23.0 mm
10
4,4626 € - 4,9678 € 148 Varastossa
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
49,4013 € - 74,1161 € 30 Varastossa
660.0 mm
DN 400
46.0 mm
40
12,008 € - 12,2437 € 573 Varastossa
95.0 mm
DN 15
16.0 mm
25,302 € - 37,946 € 50 Varastossa
460.0 mm
DN 300
24.0 mm
16
28,0998 € - 42,1497 € Kysy toimitusaikaa täältä
515.0 mm
DN 300
38.0 mm
40
37,5328 € - 38,303 € Kysy toimitusaikaa täältä
546.1 mm
10"
69.8 mm
900
48,7215 € - 73,0964 € Kysy toimitusaikaa täältä
670.0 mm
DN 500
24.0 mm
10
5,0099 € - 30,1294 € 10 Varastossa
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
5,4449 € - 6,0343 € 43 Varastossa
228.6 mm
3 1/2"
30.2 mm
300
4,0135 € - 24,0951 € 75 Varastossa
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
  • / 8
Laippasuoja 360.0 mm 27.0 mm PE Keltainen

10239186

Hinta-alue
16,4577 € - 10,9623 €

Varastotasot
177 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    360.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Putken koko
    DN 200
  • Luokan painearvot
    25
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 425.0 mm 29.0 mm PE Keltainen

10239223

Hinta-alue
23,5676 € - 14,9139 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    425.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Putken koko
    DN 250
  • Luokan painearvot
    25
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 340.0 mm 24.0 mm PE Keltainen

10239384

Hinta-alue
39,7254 € - 13,3456 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    340.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Putken koko
    DN 200
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 320.0 mm 17.0 mm PE Keltainen

10231852

Hinta-alue
17,0752 € - 13,9706 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Putken koko
    DN 200
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 520.0 mm 26.0 mm PE Keltainen

10239261

Hinta-alue
41,7248 € - 27,8166 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    520.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Putken koko
    DN 350
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 270.0 mm 23.0 mm PE Keltainen

10232767

Hinta-alue
49,4252 € - 8,2375 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    270.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Putken koko
    DN 125
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 200.0 mm 21.0 mm PE Keltainen

10232712

Hinta-alue
30,7469 € - 5,1362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    200.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Putken koko
    DN 80
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 215.9 mm 38.1 mm PE Keltainen

10232866

Hinta-alue
3,7243 € - 3,368 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    215.9 mm
  • h
    38.1 mm
  • Putken koko
    2"
  • Luokan painearvot
    1500
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 469.9 mm 63.5 mm PE Keltainen

10232903

Hinta-alue
32,4719 € - 31,8275 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    469.9 mm
  • h
    63.5 mm
  • Putken koko
    8"
  • Luokan painearvot
    900
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 395.0 mm 23.0 mm PE Keltainen

10239216

Hinta-alue
17,1517 € - 10,849 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    395.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Putken koko
    DN 250
  • Luokan painearvot
    10
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 209.5 mm 31.8 mm PE Keltainen

10232835

Hinta-alue
4,9678 € - 4,4626 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Putken koko
    3"
  • Luokan painearvot
    600
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 660.0 mm 46.0 mm PE Keltainen

10232781

Hinta-alue
74,1161 € - 49,4013 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    660.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Putken koko
    DN 400
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 95.0 mm 16.0 mm PE Keltainen

10239292

Hinta-alue
12,2437 € - 12,008 €

Varastotasot
573 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    95.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Putken koko
    DN 15
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 460.0 mm 24.0 mm PE Keltainen

10233351

Hinta-alue
37,946 € - 25,302 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    460.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Putken koko
    DN 300
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 515.0 mm 38.0 mm PE Keltainen

10239254

Hinta-alue
42,1497 € - 28,0998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    515.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Putken koko
    DN 300
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 546.1 mm 69.8 mm PE Keltainen

10233313

Hinta-alue
38,303 € - 37,5328 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    546.1 mm
  • h
    69.8 mm
  • Putken koko
    10"
  • Luokan painearvot
    900
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 670.0 mm 24.0 mm PE Keltainen

10233399

Hinta-alue
73,0964 € - 48,7215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    670.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Putken koko
    DN 500
  • Luokan painearvot
    10
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 220.0 mm 21.0 mm PE Keltainen

10239339

Hinta-alue
30,1294 € - 5,0099 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    220.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Putken koko
    DN 100
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 228.6 mm 30.2 mm PE Keltainen

10238998

Hinta-alue
6,0343 € - 5,4449 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    228.6 mm
  • h
    30.2 mm
  • Putken koko
    3 1/2"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 150.0 mm 17.0 mm PE Keltainen

10239315

Hinta-alue
24,0951 € - 4,0135 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    150.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Putken koko
    DN 40
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN