Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Putken koko | h | Luokan painearvot | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5443 € - 39,2247 € | 96 Varastossa |
9.449 in
240.0 mm
|
DN 125
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 7,886 € - 8,9813 € | 4 Varastossa |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
| 52,8253 € - 79,2587 € | 2 Varastossa |
29.252 in
743.0 mm
|
18"
|
3.252 in
82.6 mm
|
600
|
||
| 3,2995 € - 3,806 € | 18 Varastossa |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
||
| 2,0673 € - 2,3959 € | 275 Varastossa |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
||
| 62,7326 € - 94,1128 € | 13 Varastossa |
36.614 in
930.0 mm
|
24"
|
3.858 in
98.0 mm
|
600
|
||
| 53,4886 € - 80,2398 € | 302 Varastossa |
32 in
812.8 mm
|
24"
|
1.882 in
47.8 mm
|
150
|
||
| 6,243 € - 7,174 € | 143 Varastossa |
10.752 in
273.1 mm
|
4"
|
1.5 in
38.1 mm
|
600
|
||
| 26,5577 € - 39,809 € | 42 Varastossa |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 7,3931 € - 8,2967 € | 209 Varastossa |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 50,1723 € - 75,2377 € | 11 Varastossa |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
| 56,3212 € - 84,468 € | 18 Varastossa |
32 in
812.8 mm
|
20"
|
3.5 in
88.9 mm
|
600
|
||
| 1,8756 € - 11,2813 € | 1382 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
DN 10
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 9,6586 € - 14,4948 € | 1434 Varastossa |
11.811 in
300.0 mm
|
DN 150
|
0.984 in
25.0 mm
|
40
|
||
| 36,6174 € - 37,3687 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
| 24,6848 € - 37,0204 € | 60 Varastossa |
18.11 in
460.0 mm
|
DN 300
|
0.945 in
24.0 mm
|
16
|
||
| 2,2179 € - 2,5465 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
| 7,4205 € - 8,639 € | 331 Varastossa |
11 in
279.4 mm
|
5"
|
1.378 in
35.0 mm
|
300
|
||
| 3,2858 € - 3,6334 € | 75 Varastossa |
8.5 in
215.9 mm
|
2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
1500
|
||
| 31,0512 € - 31,6798 € | 121 Varastossa |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa