Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Putken koko | h | Luokan painearvot | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,0306 € - 103,0896 € | 21 Varastossa |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 243,7906 € - 243,7906 € | 28 Varastossa |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 5,0848 € - 5,487 € | 21 Varastossa |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 37,0227 € - 55,5056 € | 27 Varastossa |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| 3,382 € - 3,9012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
||
| 2,119 € - 2,4558 € | 325 Varastossa |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
||
| 5,4449 € - 6,0343 € | 43 Varastossa |
9 in
228.6 mm
|
3 1/2"
|
1.189 in
30.2 mm
|
300
|
||
| 32,8728 € - 49,3163 € | 18 Varastossa |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 7,578 € - 8,5042 € | 309 Varastossa |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 51,4266 € - 77,1187 € | 1 Varastossa |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
| 57,7293 € - 86,5797 € | 18 Varastossa |
32 in
812.8 mm
|
20"
|
3.5 in
88.9 mm
|
600
|
||
| 14,5542 € - 14,8371 € | 80 Varastossa |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 9,697 € - 58,1679 € | 36 Varastossa |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 29,8157 € - 30,4286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 7,8659 € - 8,1112 € | 20 Varastossa |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 10,7499 € - 16,9817 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 200
|
1.22 in
31.0 mm
|
40
|
||
| 15,3954 € - 24,3041 € | 16 Varastossa |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
| 9,9001 € - 14,8572 € | 1154 Varastossa |
11.811 in
300.0 mm
|
DN 150
|
0.984 in
25.0 mm
|
40
|
||
| 29,7286 € - 44,60 € | 95 Varastossa |
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
1.102 in
28.0 mm
|
16
|
||
| 28,1848 € - 42,2772 € | 7 Varastossa |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa