These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.
They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.
Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Torx-koko | Kierrekoko | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1684 € - 0,2861 € | 400 Varastossa |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0824 € - 0,141 € | 1000 Varastossa |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0991 € - 0,1697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0911 € - 0,156 € | 282 Varastossa |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0824 € - 0,141 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0911 € - 0,156 € | 2896 Varastossa |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1382 € - 0,2368 € | 973 Varastossa |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3272 € - 0,4874 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3545 € - 0,5312 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1684 € - 0,2861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0891 € - 0,1519 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0824 € - 0,141 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0957 € - 0,1642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,2615 € | 1060 Varastossa |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1382 € - 0,2368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2888 € - 0,434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1697 € - 0,2875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0957 € - 0,1642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0442 € | 220 Varastossa |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1026 € | 19963 Varastossa |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa