Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M4 8.0 mm PA Väritön

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Essentra tuotenumero:

10338292

Valmistajan tuotenumero:

129402000002

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,141 €
500 - 999 0,1177 €
1000 + 0,0824 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

14,10 €

100 x 0,141 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M4
Kierteen pituus 8.0 mm
Väli/TPI 0.7 mm
Kannan korkeus 3.8 mm
Kannan tyyppi Kaksinkertainen teräshammaskanta
Ruuvityyppi Ruuvisuojus
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 66
Avainväli 8.0 mm
Välin halkaisija 0.7 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä