Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M6 16.0 mm PA Väritön

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Essentra tuotenumero:

10338445

Valmistajan tuotenumero:

129605000002

400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,2861 €
500 - 999 0,2382 €
1000 + 0,1684 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

28,61 €

100 x 0,2861 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 16.0 mm
Väli/TPI 1.0 mm
Kannan korkeus 4.2 mm
Kannan tyyppi Kaksinkertainen teräshammaskanta
Ruuvityyppi Ruuvisuojus
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 66
Avainväli 10.0 mm
Välin halkaisija 1.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä