Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 0,4874 € |
500 - 999 | 0,4066 € |
1000 + | 0,3272 € |
Kierrekoko | M8 |
---|---|
Kierteen pituus | 20.0 mm |
Kierteen pituus | 0.787 in |
Väli/TPI | 1.25 mm |
Kannan korkeus | 5.4 mm |
Kannan korkeus | 0.213 in |
Kannan tyyppi | Kuusikulmainen laippakannalla |
Ruuvityyppi | Ruuvisuojus |
Väri | Väritön |
Koko materiaali | Polyamidi 6.6 |
Avainväli | 13.0 mm |
Avainväli | 0.512 in |
Välin halkaisija | 1.25 mm |
Välin halkaisija | 0.049 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa