Valikko Haku

Laippakantaruuvit - Torx-kantaiset

Varastossa

These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.

They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.

Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Osta
0,3551 € - 0,4145 € 5762 Varastossa
T50
M10
70.0 mm
0,3095 € - 0,3606 € 4003 Varastossa
T50
M10
50.0 mm
0,0637 € - 0,0743 € 145665 Varastossa
T30
M6
12.0 mm
0,0373 € - 0,0436 € 29668 Varastossa
T20
M4
16.0 mm
0,0617 € - 0,0722 € 10795 Varastossa
T20
M5
6.0 mm
0,038 € - 0,0442 € 220 Varastossa
T20
M4
20.0 mm
0,0878 € - 0,1026 € 19963 Varastossa
T40
M8
25.0 mm
0,4069 € - 0,4069 € 46913 Varastossa
T40
M8
16.0 mm
0,0404 € - 0,0471 € 14300 Varastossa
T20
M5
16.0 mm
0,0393 € - 0,0461 € 20080 Varastossa
T20
M5
12.0 mm
0,0637 € - 0,0743 € 20734 Varastossa
T30
M6
10.0 mm
0,0429 € - 0,0498 € 33230 Varastossa
T20
M5
20.0 mm
0,0349 € - 0,041 € 28423 Varastossa
T20
M4
8.0 mm
0,0982 € - 0,1148 € 91303 Varastossa
T30
M6
16.0 mm
0,0703 € - 0,0822 € 5242 Varastossa
T30
M6
25.0 mm
0,0642 € - 0,0751 € 6000 Varastossa
T20
M4
18.0 mm
0,0704 € - 0,0823 € 26640 Varastossa
T30
M6
30.0 mm
0,036 € - 0,042 € 3043 Varastossa
T20
M4
12.0 mm
0,0393 € - 0,0461 € 24976 Varastossa
T20
M5
10.0 mm
0,07 € - 0,082 € Kysy toimitusaikaa täältä
T30
M6
8.0 mm
  • / 3
Kuusiokantaruuvi M10 70.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048696

Hinta-alue
0,4145 € - 0,3551 €

Varastotasot
5762 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Väli/TPI
    1.5 mm
  • Kannan korkeus
    10.4 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M10 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048689

Hinta-alue
0,3606 € - 0,3095 €

Varastotasot
4003 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Väli/TPI
    1.5 mm
  • Kannan korkeus
    10.4 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M6 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048597

Hinta-alue
0,0743 € - 0,0637 €

Varastotasot
145665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.6 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M4 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048504

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0373 €

Varastotasot
29668 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    5.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M5 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048528

Hinta-alue
0,0722 € - 0,0617 €

Varastotasot
10795 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    5.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M4 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048511

Hinta-alue
0,0442 € - 0,038 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    5.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M8 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048665

Hinta-alue
0,1026 € - 0,0878 €

Varastotasot
19963 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väli/TPI
    1.2 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M8 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048641

Hinta-alue
0,4069 € - 0,4069 €

Varastotasot
46913 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    1.2 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048559

Hinta-alue
0,0471 € - 0,0404 €

Varastotasot
14300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    5.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M5 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048542

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0393 €

Varastotasot
20080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    5.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048580

Hinta-alue
0,0743 € - 0,0637 €

Varastotasot
20734 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.6 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M5 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048566

Hinta-alue
0,0498 € - 0,0429 €

Varastotasot
33230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    5.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M4 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048474

Hinta-alue
0,041 € - 0,0349 €

Varastotasot
28423 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    5.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M6 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048603

Hinta-alue
0,1148 € - 0,0982 €

Varastotasot
91303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.6 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M6 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048627

Hinta-alue
0,0822 € - 0,0703 €

Varastotasot
5242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.6 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M4 18.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048832

Hinta-alue
0,0751 € - 0,0642 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    5.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M6 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048634

Hinta-alue
0,0823 € - 0,0704 €

Varastotasot
26640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.6 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M4 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048498

Hinta-alue
0,042 € - 0,036 €

Varastotasot
3043 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    5.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M5 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048535

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0393 €

Varastotasot
24976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    5.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M6 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10048573

Hinta-alue
0,082 € - 0,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.6 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla