Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M4 18.0 mm Nailon 6/6 Väritön

Tässä Torx-kantaruuvissa on laippa, joka suojaa työpintaa kiinnityksen aikana. Tämä nailonista valmistettu ruuvi on kevyt, kemikaalien kestävä ja sähköä eristävä.
Essentra tuotenumero:

10048832

Valmistajan tuotenumero:

0071820000VR

6000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,077 €
10000 - 19999 0,0732 €
20000 + 0,0658 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

77,00 €

1000 x 0,077 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M4
Kierteen pituus 18.0 mm
Väli/TPI 0.7 mm
Kannan korkeus 5.8 mm
Kannan tyyppi Kuusikulmainen laippakannalla
Ruuvityyppi Ruuvisuojus
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 66
Avainväli 8.0 mm
Välin halkaisija 0.7 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä