Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

Tässä Torx-kantaruuvissa on laippa, joka suojaa työpintaa kiinnityksen aikana. Tämä nailonista valmistettu ruuvi on kevyt, kemikaalien kestävä ja sähköä eristävä.
Essentra tuotenumero:

10048580

Valmistajan tuotenumero:

0070420000VR

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0761 €
10000 - 19999 0,0725 €
20000 + 0,0652 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

76,10 €

1000 x 0,0761 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 10.0 mm
Väli/TPI 1.0 mm
Kannan korkeus 6.6 mm
Kannan tyyppi Kuusikulmainen laippakannalla
Ruuvityyppi Ruuvisuojus
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi 66
Avainväli 10.0 mm
Välin halkaisija 1.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä