Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja välilehtisuunnittelulla. Suunniteltu tehokkaaksi suojaksi varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. Nämä pistokkeet sisältävät integroidun välilehden, joka mahdollistaa nopean ja vaivattoman poistamisen ilman lisätyökaluja.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTLLPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | L | D | h | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0715 € - 0,1113 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0942 € - 0,1465 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,1071 € - 0,1667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,1274 € - 0,1982 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,1435 € - 0,2233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,1493 € - 0,2322 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,1523 € - 0,237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,1682 € - 0,2616 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,1894 € - 0,2947 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,205 € - 0,3189 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0256 € - 0,0399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0323 € - 0,0502 € | 10200 Varastossa |
|
|
|
|
||
| 0,0877 € - 0,1365 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0564 € - 0,0877 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0585 € - 0,0911 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0747 € - 0,1163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0909 € - 0,1415 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,1104 € - 0,1717 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,1224 € - 0,1905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,1352 € - 0,2104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |