Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat välilehdellä PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja välilehtisuunnittelulla. Suunniteltu tehokkaaksi suojaksi varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. Nämä pistokkeet sisältävät integroidun välilehden, joka mahdollistaa nopean ja vaivattoman poistamisen ilman lisätyökaluja.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTLLPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus L D h d Osta
0,1894 € - 0,2947 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
9.5 mm
17.0 mm
75.0 mm
0,205 € - 0,3189 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
82.0 mm
0,2176 € - 0,3385 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
97.0 mm
10.0 mm
94.0 mm
0,2263 € - 0,3521 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
111.5 mm
10.5 mm
108.0 mm
0,0812 € - 0,1264 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
32.7 mm
11.5 mm
28.0 mm
0,0715 € - 0,1113 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.5 mm
0,065 € - 0,1012 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
27.8 mm
10.4 mm
24.5 mm
  • / 4
Suorasivuinen suojatulppa 75.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746797

Hinta-alue
0,2947 € - 0,1894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    75.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • L
    17.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 82.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746834

Hinta-alue
0,3189 € - 0,205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 94.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746865

Hinta-alue
0,3385 € - 0,2176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    94.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 108.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746889

Hinta-alue
0,3521 € - 0,2263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    108.0 mm
  • D
    111.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.5 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 28.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746445

Hinta-alue
0,1264 € - 0,0812 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.5 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 25.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20746414

Hinta-alue
0,1113 € - 0,0715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 24.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20746391

Hinta-alue
0,1012 € - 0,065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    24.5 mm
  • D
    27.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    13.5 mm
  • Väri
    Vihreä