Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 19.5 mm LDPE - PCR Vihreä

Essentra tuotenumero:

20746360

Valmistajan tuotenumero:

20746360

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0877 €
5000 - 24999 0,0627 €
25000 + 0,0564 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

43,85 €

500 x 0,0877 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 19.5 mm
D 23.0 mm
h 10.5 mm
L 12.0 mm
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä