Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Flanged Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
0,6469 € - 1,2924 € 100 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
1,6699 € - 3,3539 € 312 Varastossa
39.0 mm
47.0 mm
Kyllä
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
0,7142 € - 1,4314 € 82 Varastossa
20.0 mm
26.0 mm
Kyllä
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
1,2461 € - 2,4838 € 74 Varastossa
28.0 mm
35.0 mm
Kyllä
16.5 mm
25.0 mm
1,7681 € - 3,5223 € 25 Varastossa
34.0 mm
42.0 mm
Kyllä
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
0,6525 € - 1,3093 € 246 Varastossa
17.0 mm
23.0 mm
Kyllä
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
  • / 12
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Musta

10323298

Hinta-alue
1,2924 € - 0,6469 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Musta

10323502

Hinta-alue
3,3539 € - 1,6699 €

Varastotasot
312 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    39.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Musta

10323380

Hinta-alue
1,4314 € - 0,7142 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Musta

10323427

Hinta-alue
2,4838 € - 1,2461 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    25.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Musta

10323465

Hinta-alue
3,5223 € - 1,7681 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    34.0 mm
  • Akselin pituus
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Musta

10323335

Hinta-alue
1,3093 € - 0,6525 €

Varastotasot
246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    17.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri