Valikko Haku

Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Musta

Nämä polyamidista ja PFTE:stä valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen. Erittäin alhainen kitka ja hyvä lämmönkesto, sen kitkakerroin on 0,11 (tilastollinen).
Essentra tuotenumero:

10323465

Valmistajan tuotenumero:

008769023243

25 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 3,5223 €
50 - 999 2,2453 €
1000 + 1,7681 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

35,22 €

10 x 3,5223 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 34.0 mm
Akselin pituus 24.0 mm
Kokonaispituus 26.0 mm
Laipan paksuus 2.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 120 °C
Nimellinen sisähalkaisija 30.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 34.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 30.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 42.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 34.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 30.0 mm
Kokonaishalkaisija 26.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä