Valikko Haku

Laakeri 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Musta

Nämä polyamidista ja PFTE:stä valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen. Erittäin alhainen kitka ja hyvä lämmönkesto, sen kitkakerroin on 0,11 (tilastollinen).
Essentra tuotenumero:

10323502

Valmistajan tuotenumero:

008777023243

592 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 3,2721 €
50 - 999 2,0947 €
1000 + 1,6292 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

32,72 €

10 x 3,2721 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 39.0 mm
Akselin pituus 14.0 mm
Kokonaispituus 16.0 mm
Laipan paksuus 2.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 120 °C
Nimellinen sisähalkaisija 35.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 39.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 35.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 47.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 39.0 mm
Laipallinen Kyllä
Sisähalkaisija 35.0 mm
Kokonaishalkaisija 16.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä