Lääketieteelliset laitepyörät ovat merkittävässä osassa terveydenalan laitteistojen liikkutettavuuden takaamisessa esimerkiksi sairaaloissa, vanhainkodeissa ja laboratorioissa. Mihin tahansa lääketieteelliseen laitokseen menetkin, löydät sieltä kannettavia laitteistoja, kuten: potilasnäyttöjä ja -laitteita, tuulettimia, vuoteita, lääketieteellisiä kärryjä, nostolaitteita, rullatuoleja sekä muita laitteita, jotka käyttävät pyöriä ja renkaita. Laajassa valikoimassamme on erityyppisiä laitepyöriä, kuten Levina, Linea, kaksoispyörä, kääntöpyörä, kiinteä levypyörä ym. Laitepyöriä saa useissa väreissä ja materiaaleissa, kuten polyuretaani, sinkitty teräs ja nailon. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Sarjanumero: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1198 € - 12,8517 € | 3 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 11,8016 € - 24,7834 € | 90 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
|
||
| 38,4991 € - 72,0215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 58,7617 € - 109,8579 € | 50 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 14,9642 € - 29,1536 € | 1410 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 9,5015 € - 18,5157 € | 62 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,7069 € - 18,9182 € | 30 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 30,6541 € - 57,2722 € | 122 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 14,7725 € - 28,7798 € | 14 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 32,8584 € - 61,4411 € | 17 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 54,7913 € - 102,4402 € | 16 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 49,89 € - 93,2973 € | 90 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 16,8947 € - 33,5813 € | 16 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,8455 € - 13,3405 € | 414 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 11,5825 € - 22,5408 € | 50 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,1319 € - 17,7681 € | 85 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 15,4982 € - 30,1886 € | 166 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 9,5152 € - 19,982 € | 112 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen pulttireikäinen kalustepyörä jarrulla
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 11,1034 € - 21,6495 € | 19 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 42,3325 € - 79,1518 € | 18 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa